Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

¡Nueva incorporación a un equipo de éxito! Distribuidores de cables Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia


¡Una inteligente asistencia para los acreditados pernos de bloqueo con accionamiento remoto de KIPP! Nuestro nuevo distribuidor de cables Bowden junta tres cables Bowden, permitiendo así un control paralelo de dos pernos mediante un elemento de accionamiento común. Como alternativa se puede dirigir un perno de bloqueo a través de dos cables Bowden distintos.

Nuestros pernos de bloqueo tienen una aplicación acreditada, por ejemplo, en los dispositivos giratorios o pivotantes o en el posicionamiento de topes, como por ejemplo en la construcción de maquinaria, muebles o vehículos especiales. Mediante el cable Bowden se pueden también posicionar y fijar a distancia piezas de máquinas. Si el elemento correspondiente tiene un elevado peso, es más fácil y seguro manipularlo usando dos pernos de bloqueo en combinación con un distribuidor de cables Bowden y un elemento de mando central.

Estas son sus ventajas:
 

  • Numerosos efectos de sinergía: La interacción coordinada de tres cables Bowden incrementa la velocidad y la eficiencia de los procesos, reduciendo simultáneamente el número de componentes necesarios y, con ello, los costes de material.
     
  • Uno para todos: El distribuidor de cables Bowden se ofrece en un solo tamaño idóneo para todas las carreras y tamaños de pernos de bloqueo con accionamiento a distancia. En el suministro se incluyen los componentes necesarios para un montaje sencillo y rápido.
     
  • Un sistema bien coordinado: El amplio surtido de KIPP de pernos de bloqueo con función de activación remota abarca, además de los pernos de acero inoxidable y los cables Bowden, también diversos accesorios. Todos los componentes se complementan de forma óptima.

Así funcionan los distribuidores de cables Bowden:



Con el distribuidor de cable Bowden se pueden agrupar tres distribuidores de cable Bowden.

Con ello, por ejemplo, se pueden accionar dos pernos de bloqueo con un solo elemento de accionamiento.

Gracias a la opción de uso reversible, también se puede controlar un perno de bloqueo con dos elementos de accionamiento. En este caso, es suficiente con tirar de uno de los elementos de accionamiento para enclavar el perno de bloqueo.
 

Las dos perforaciones de fijación para el tornillo de cabeza avellanada garantizan un montaje flexible. La anchura de la carcasa y la posición de los orificios de fijación permiten un montaje sin problemas en un perfil de aluminio de 40 mm mediante tuercas correderas en ranura M8.